text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Tres tamaños, máxima flexibilidad, sujeción precisa

Nuevo programa de tensores de cadena de norelem

Con diferentes tamaños y opciones de fuerza de sujeción, materiales robustos, ayudas de montaje y opciones de retensado, la nueva gama de tensores de cadena de norelem cubre de forma fiable prácticamente todos los requisitos de la construcción de máquinas, desde situaciones de instalación en espacios reducidos hasta aplicaciones de cadenas de alta resistencia.

Los tensores de cadena se utilizan en una amplia gama de máquinas e instalaciones. Su función principal es compensar el alargamiento gradual de una cadena causado por el desgaste, garantizando una tensión de cadena constante. Esto, a su vez, eleva la vida útil y la fiabilidad de la transmisión por cadena.

Los tensores de cadena de norelem tienen oscilación libre y están accionados por muelle: así se evitan presiones superficiales excesivas, al tiempo que se controla de forma óptima la fuerza total del peso de la cadena y la fuerza centrífuga en el ramal flojo. La instalación es sencilla y lo ideal es que se realice cerca de la rueda motriz para que la longitud del recorrido en vacío sea lo más corta posible. Las carcasas de los tensores de cadena son de plástico o acero; también hay disponibles carcasas de acero inoxidable para los requisitos más exigentes. Los perfiles deslizantes son de polietileno de peso molecular ultra alto PE-UHMW.